Exzenter-Klemmhebel mit Kunststoffgriff / K0646 / Stahl, Edelstahl / Gewindebolzen

Exzenter-Klemmhebel mit Kunststoffgriff / K0646 / Stahl, Edelstahl / Gewindebolzen
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Stahl- oder Edelstahlausführung

· Farbe: schwarz oder verkehrsrot

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0646.1521105X20
K0646.1521105X30
K0646.1521105X40
K0646.1521105X50
K0646.1521106X20
K0646.1521106X30
K0646.1521106X40
K0646.1521106X50
K0646.15218405X20
K0646.15218405X30
K0646.15218405X40
K0646.15218405X50
K0646.15218406X20
K0646.15218406X30
K0646.15218406X40
K0646.15218406X50
K0646.1531105X20
K0646.1531105X30
K0646.1531105X40
K0646.1531105X50
K0646.1531106X20
K0646.1531106X30
K0646.1531106X40
K0646.1531106X50
K0646.15318405X20
K0646.15318405X30
K0646.15318405X40
K0646.15318405X50
K0646.15318406X20
K0646.15318406X30
K0646.15318406X40
K0646.15318406X50
K0646.2521108X25
K0646.2521108X30
K0646.2521108X40
K0646.2521108X50
K0646.2521110X25
K0646.2521110X30
K0646.2521110X40
K0646.2521110X50
K0646.25218408X25
K0646.25218408X30
K0646.25218408X40
K0646.25218408X50
K0646.25218410X25
K0646.25218410X30
K0646.25218410X40
K0646.25218410X50
K0646.2531108X25
K0646.2531108X30
K0646.2531108X40
K0646.2531108X50
K0646.2531110X25
K0646.2531110X30
K0646.2531110X40
K0646.2531110X50
K0646.25318408X25
K0646.25318408X30
K0646.25318408X40
K0646.25318408X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Material Komponente Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Hub S
(mm)

6.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzStahl171.579.62216M518.191423.4202.51251.15

6.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzStahl171.579.62216M518.191423.4302.51251.15

6.42 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzStahl171.579.62216M518.191423.4402.51251.15

6.42 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzStahl171.579.62216M518.191423.4502.51251.15

6.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzStahl171.579.62216M618.191423.4202.51251.15

6.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzStahl171.579.62216M618.191423.4302.51251.15

6.42 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzStahl171.579.62216M618.191423.4402.51251.15

6.42 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzStahl171.579.62216M618.191423.4502.51251.15

6.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Stahl171.579.62216M518.191423.4202.51251.15

6.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Stahl171.579.62216M518.191423.4302.51251.15

6.42 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Stahl171.579.62216M518.191423.4402.51251.15

6.42 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Stahl171.579.62216M518.191423.4502.51251.15

6.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Stahl171.579.62216M618.191423.4202.51251.15

6.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Stahl171.579.62216M618.191423.4302.51251.15

6.42 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Stahl171.579.62216M618.191423.4402.51251.15

6.42 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Stahl171.579.62216M618.191423.4502.51251.15

9.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzEdelstahl171.579.62216M518.191423.4202.51251.15

9.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzEdelstahl171.579.62216M518.191423.4302.51251.15

9.66 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzEdelstahl171.579.62216M518.191423.4402.51251.15

9.66 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzEdelstahl171.579.62216M518.191423.4502.51251.15

9.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzEdelstahl171.579.62216M618.191423.4202.51251.15

9.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzEdelstahl171.579.62216M618.191423.4302.51251.15

9.66 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzEdelstahl171.579.62216M618.191423.4402.51251.15

9.66 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzEdelstahl171.579.62216M618.191423.4502.51251.15

9.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl171.579.62216M518.191423.4202.51251.15

9.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl171.579.62216M518.191423.4302.51251.15

9.66 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl171.579.62216M518.191423.4402.51251.15

9.66 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl171.579.62216M518.191423.4502.51251.15

9.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl171.579.62216M618.191423.4202.51251.15

9.04 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl171.579.62216M618.191423.4302.51251.15

9.66 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl171.579.62216M618.191423.4402.51251.15

9.66 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl171.579.62216M618.191423.4502.51251.15

7.05 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzStahl21001103324.2M827.11116.227.72551701.5

7.05 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzStahl21001103324.2M827.11116.227.73051701.5

7.56 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzStahl21001103324.2M827.11116.227.74051701.5

7.56 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzStahl21001103324.2M827.11116.227.75051701.5

7.05 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzStahl21001103324.2M1027.11116.227.72551701.5

7.05 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzStahl21001103324.2M1027.11116.227.73051701.5

7.56 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzStahl21001103324.2M1027.11116.227.74051701.5

7.56 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzStahl21001103324.2M1027.11116.227.75051701.5

7.05 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Stahl21001103324.2M827.11116.227.72551701.5

7.05 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Stahl21001103324.2M827.11116.227.73051701.5

7.56 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Stahl21001103324.2M827.11116.227.74051701.5

7.56 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Stahl21001103324.2M827.11116.227.75051701.5

7.05 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Stahl21001103324.2M1027.11116.227.72551701.5

7.05 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Stahl21001103324.2M1027.11116.227.73051701.5

7.56 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Stahl21001103324.2M1027.11116.227.74051701.5

7.56 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Stahl21001103324.2M1027.11116.227.75051701.5

10.58 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzEdelstahl21001103324.2M827.11116.227.72551701.5

10.58 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzEdelstahl21001103324.2M827.11116.227.73051701.5

11.32 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzEdelstahl21001103324.2M827.11116.227.74051701.5

11.32 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzEdelstahl21001103324.2M827.11116.227.75051701.5

10.58 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzEdelstahl21001103324.2M1027.11116.227.72551701.5

10.58 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzEdelstahl21001103324.2M1027.11116.227.73051701.5

11.32 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzEdelstahl21001103324.2M1027.11116.227.74051701.5

11.32 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzEdelstahl21001103324.2M1027.11116.227.75051701.5

10.58 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Edelstahl21001103324.2M827.11116.227.72551701.5

10.58 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Edelstahl21001103324.2M827.11116.227.73051701.5

11.32 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Edelstahl21001103324.2M827.11116.227.74051701.5

11.32 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Edelstahl21001103324.2M827.11116.227.75051701.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Polyamid

Technischer Support