Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0647.9512003X30
Teilenummer
|
---|
K0647.9512003X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | elektrolytisch poliert | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 1.5 | 90 | 1 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Oberfläche Grundkörper
Größe
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Hub S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften