Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0647.2512308X30
Teilenummer
|
---|
K0647.2512308X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | gestrahlt | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 8 | 350 | 1.5 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde (K0647), die Teilenummer ist K0647.2512308X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0647.2512308X30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Oberfläche Grundkörper
Größe
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Hub S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0647.0512005X20 |
K0647.0512005X30 |
K0647.0512005X40 |
K0647.2512308X40 |
K0647.2512308X50 |
K0647.2512310X25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
20.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
21.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 2.5 | 100 | 1 | ||
30.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | gestrahlt | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 8 | 350 | 1.5 | ||
30.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | gestrahlt | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 8 | 350 | 1.5 | ||
29.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | gestrahlt | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 8 | 350 | 1.5 |