Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde, Druckscheibe Edelstahl (K0647)

Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde, Druckscheibe Edelstahl (K0647)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0647.0541004X15
K0647.0541004X20
K0647.0541004X30
K0647.0541005X20
K0647.0541005X30
K0647.0541005X40
K0647.0541005X50
K0647.0541304X15
K0647.0541304X20
K0647.0541304X30
K0647.0541305X20
K0647.0541305X30
K0647.0541305X40
K0647.0541305X50
K0647.1541005X20
K0647.1541005X30
K0647.1541005X40
K0647.1541005X50
K0647.1541006X20
K0647.1541006X30
K0647.1541006X40
K0647.1541006X50
K0647.1541305X20
K0647.1541305X30
K0647.1541305X40
K0647.1541305X50
K0647.1541306X20
K0647.1541306X30
K0647.1541306X40
K0647.1541306X50
K0647.2541008X25
K0647.2541008X30
K0647.2541008X40
K0647.2541008X50
K0647.2541010X25
K0647.2541010X30
K0647.2541010X40
K0647.2541010X50
K0647.2541308X25
K0647.2541308X30
K0647.2541308X40
K0647.2541308X50
K0647.2541310X25
K0647.2541310X30
K0647.2541310X40
K0647.2541310X50
K0647.9541003X10
K0647.9541003X15
K0647.9541003X30
K0647.9541004X10
K0647.9541004X15
K0647.9541004X30
K0647.9541303X10
K0647.9541303X15
K0647.9541303X30
K0647.9541304X10
K0647.9541304X15
K0647.9541304X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Hub S
(mm)

21.87 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M415.4811.417.2152.51001

21.87 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M415.4811.417.2202.51001

21.87 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M415.4811.417.2302.51001

21.87 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.417.2202.51001

21.87 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.417.2302.51001

22.67 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.417.2402.51001

22.67 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.417.2502.51001

19.69 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M415.4811.417.2152.51001

19.69 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M415.4811.417.2202.51001

19.69 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M415.4811.417.2302.51001

19.69 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.417.2202.51001

19.69 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.417.2302.51001

20.39 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.417.2402.51001

20.39 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.417.2502.51001

25.69 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518914.7222041201.2

25.69 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518914.7223041201.2

26.65 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518914.7224041201.2

26.65 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518914.7225041201.2

25.69 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618914.7222041201.2

25.69 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618914.7223041201.2

26.65 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618914.7224041201.2

26.65 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618914.7225041201.2

23.15 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518914.7222041201.2

23.15 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518914.7223041201.2

24.01 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518914.7224041201.2

24.01 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518914.7225041201.2

23.15 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618914.7222041201.2

23.15 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618914.7223041201.2

24.01 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618914.7224041201.2

24.01 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618914.7225041201.2

34.90 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M8271118.328.82583501.5

34.90 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M8271118.328.83083501.5

35.96 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M8271118.328.84083501.5

35.96 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M8271118.328.85083501.5

34.90 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M10271118.328.82583501.5

34.90 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M10271118.328.83083501.5

35.96 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M10271118.328.84083501.5

35.96 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M10271118.328.85083501.5

31.42 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M8271118.328.82583501.5

31.42 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M8271118.328.83083501.5

32.33 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M8271118.328.84083501.5

32.33 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M8271118.328.85083501.5

31.42 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M10271118.328.82583501.5

31.42 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M10271118.328.83083501.5

32.33 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M10271118.328.84083501.5

32.33 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M10271118.328.85083501.5

20.59 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M3126913.5101.5901

20.59 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M3126913.5151.5901

20.59 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M3126913.5301.5901

20.59 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M4126913.5101.5901

20.59 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M4126913.5151.5901

20.59 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M4126913.5301.5901

18.52 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M3126913.5101.5901

18.52 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M3126913.5151.5901

18.52 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M3126913.5301.5901

18.52 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M4126913.5101.5901

18.52 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M4126913.5151.5901

18.52 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M4126913.5301.5901

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl

Technischer Support