Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0648.15318405X50
Teilenummer
|
---|
K0648.15318405X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Material Komponente | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Polyamid |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenter-Klemmhebel mit Kunststoffgriff / K0648 / Stahl, Edelstahl / Gewindebolzen, die Teilenummer ist K0648.15318405X50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0648.15318405X50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Material Komponente
Größe
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Hub S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0648.1521105X50 |
K0648.1521106X20 |
K0648.1521106X30 |
K0648.15318406X20 |
K0648.15318406X30 |
K0648.15318406X40 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Material Komponente | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
7.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
7.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
10.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
10.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
11.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 2.5 | 125 | 1.15 |