Arretierbolzen mit Fernbetätigung / K1502 / Form D (Teilenummern - CAD Download)

Arretierbolzen mit Fernbetätigung / K1502 / Form D
· Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich

· Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar

· Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind

· Einfacher Austausch von Verschleißteilen

· Flexible Anbindung eines Betätigungselements

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1502.1442006
K1502.1442008
K1502.1442010
K1502.1442012
K1502.14420106
K1502.14420108
K1502.14420110
K1502.14420112
K1502.14420206
K1502.14420208
K1502.14420210
K1502.14420212
K1502.14420306
K1502.14420308
K1502.14420310
K1502.14420312
K1502.14420506
K1502.14420508
K1502.14420510
K1502.14420512
K1502.14420606
K1502.14420608
K1502.14420610
K1502.14420612
K1502.14420706
K1502.14420708
K1502.14420710
K1502.14420712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Farbe Deckel

39.25 €

1 4 Arbeitstage 6schwarzgrau RAL 7021

39.25 €

1 4 Arbeitstage 8schwarzgrau RAL 7021

39.25 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 7021

39.25 €

1 4 Arbeitstage 12schwarzgrau RAL 7021

39.25 €

1 4 Arbeitstage 6reinorange RAL 2004

39.25 €

1 4 Arbeitstage 8reinorange RAL 2004

39.25 €

1 4 Arbeitstage 10reinorange RAL 2004

39.25 €

1 4 Arbeitstage 12reinorange RAL 2004

39.25 €

1 4 Arbeitstage 6signalgrün RAL 6032

39.25 €

1 4 Arbeitstage 8signalgrün RAL 6032

39.25 €

1 4 Arbeitstage 10signalgrün RAL 6032

39.25 €

1 4 Arbeitstage 12signalgrün RAL 6032

39.25 €

1 4 Arbeitstage 6verkehrsblau RAL 5017

39.25 €

1 4 Arbeitstage 8verkehrsblau RAL 5017

39.25 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsblau RAL 5017

39.25 €

1 4 Arbeitstage 12verkehrsblau RAL 5017

39.25 €

1 4 Arbeitstage 6lichtgrau RAL 7035

39.25 €

1 4 Arbeitstage 8lichtgrau RAL 7035

39.25 €

1 4 Arbeitstage 10lichtgrau RAL 7035

39.25 €

1 4 Arbeitstage 12lichtgrau RAL 7035

39.25 €

1 4 Arbeitstage 6verkehrsrot RAL 3020

39.25 €

1 4 Arbeitstage 8verkehrsrot RAL 3020

39.25 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 3020

39.25 €

1 4 Arbeitstage 12verkehrsrot RAL 3020

39.25 €

1 4 Arbeitstage 6rapsgelb RAL 1021

39.25 €

1 4 Arbeitstage 8rapsgelb RAL 1021

39.25 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 1021

39.25 €

1 4 Arbeitstage 12rapsgelb RAL 1021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form D
Form-Typ mit Rastnut, mit Kontermutter Kontermutter mit Kontermutter Größe 4
D (Innengewinde) M6 D1=Gewinde M20x1,5 D2(mm) 33
L=Länge(mm) 76 L1(mm) 28 L2(mm) 12
L3(mm) 25 SW1(mm) 22 SW2(mm) 30

Technischer Support