Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1284.20710201
Teilenummer
|
---|
K1284.20710201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Ausführung 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | rechts | 18 | 6 | 10 | M20x1,5 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 30 | 20 | 30 | 60 | 20 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sperrriegel mit Anschlag, Form B und D (K1284), die Teilenummer ist K1284.20710201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1284.20710201.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Form
Ausführung 2
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1284.1050510 |
K1284.1050512 |
K1284.1050610 |
K1284.1050612 |
K1284.1050616 |
K1284.20712201 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | Ausführung 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | links | 9 | 3 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | ||
14.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | links | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 47.8 | 30 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | ||
14.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | links | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | ||
14.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | links | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 47.8 | 30 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | ||
17.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | links | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | ||
21.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | rechts | 18 | 6 | 12 | M20x1,5 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 30 | 20 | 30 | 60 | 20 |