Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1584.18410154
Teilenummer
|
---|
K1584.18410154 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | ungehärtet und blank | rot | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 62.9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Form | A | Kontermutter | ohne Kontermutter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Komponente
Größe
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften