Spannzangen / K1439 / C-Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1439.03400
K1439.13000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Spannkraft F3
(N)
Haltekraft F1
(N)

37.61 €

1 4 Arbeitstage 250Stahlverzinkt und passiviert11003400

63.01 €

1 4 Arbeitstage 200Edelstahlblank10003000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente ölbeständig Farbe Komponente rot
A(mm) 40 A1(mm) 25.4 A2(mm) 7.3
B(mm) 44 B1(mm) 30 B5(mm) 4
C(mm) 41.2 D(mm) 6.7 H(mm) 210
H1(mm) 153 L=Länge(mm) 74.6 L1(mm) 31.8
L2(mm) 14 M(mm) 1/2-13x2.5 Öffnungswinkel Griff 50°
Öffnungswinkel Haltearm 90°

Technischer Support