Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1796.2304X30
Teilenummer
|
---|
K1796.2304X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | D1 (mm) | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | Stahlschlüssel Grundkörper | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | B=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 30 | Stahl | 9.4 | blank | 10.9 | - | 2.5 | 2.2 | 30 |
Loading...
Form | B | Form-Typ | mit Innensechskant und Bund |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrauben mit Innensechskant / K1796 / DIN EN ISO 7380-2, Form B / Innensechskant / Form B, die Teilenummer ist K1796.2304X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1796.2304X30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
D1(mm)
Oberfläche Grundkörper
Festigkeitsklasse
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
B=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1796.2104X12 |
K1796.2104X16 |
K1796.2104X20 |
K1796.2304X8 |
K1796.2305X10 |
K1796.2305X12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | D1 (mm) | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | Stahlschlüssel Grundkörper | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | B=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | Rostfreier Stahl | 9.4 | blank | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 12 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | Rostfreier Stahl | 9.4 | blank | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 16 | ||
0.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | Rostfreier Stahl | 9.4 | blank | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 20 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | Stahl | 9.4 | blank | 10.9 | - | 2.5 | 2.2 | 8 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | Stahl | 11.8 | blank | 10.9 | - | 3 | 2.75 | 10 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | Stahl | 11.8 | blank | 10.9 | - | 3 | 2.75 | 12 |