Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1796.2106X12
Teilenummer
|
---|
K1796.2106X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | D1 (mm) | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | Stahlschlüssel Grundkörper | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | B=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | Rostfreier Stahl | 13.6 | blank | 70 | A2 | 4 | 3.3 | 12 |
Loading...
Form | B | Form-Typ | mit Innensechskant und Bund |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrauben mit Innensechskant / K1796 / DIN EN ISO 7380-2, Form B / Innensechskant / Form B, die Teilenummer ist K1796.2106X12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1796.2106X12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
D1(mm)
Oberfläche Grundkörper
Festigkeitsklasse
Stahlschlüssel Grundkörper
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
B=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1796.2104X12 |
K1796.2104X16 |
K1796.2104X20 |
K1796.2106X16 |
K1796.2106X20 |
K1796.2106X25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | D1 (mm) | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | Stahlschlüssel Grundkörper | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | B=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | Rostfreier Stahl | 9.4 | blank | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 12 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | Rostfreier Stahl | 9.4 | blank | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 16 | ||
0.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | Rostfreier Stahl | 9.4 | blank | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 20 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | Rostfreier Stahl | 13.6 | blank | 70 | A2 | 4 | 3.3 | 16 | ||
0.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | Rostfreier Stahl | 13.6 | blank | 70 | A2 | 4 | 3.3 | 20 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | Rostfreier Stahl | 13.6 | blank | 70 | A2 | 4 | 3.3 | 25 |