Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0708.08X16
Teilenummer
|
---|
K0708.08X16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D1 (mm) | T (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | blank (schwarz) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | 4.4 |
Loading...
Werkstoff | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Senkschrauben mit Innensechskant / K0708 / ISO 10642 / Innensechskant, die Teilenummer ist K0708.08X16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0708.08X16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Oberfläche Grundkörper
Festigkeitsklasse
D1(mm)
T(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0708.04X20 |
K0708.04X25 |
K0708.05X10 |
K0708.08X20 |
K0708.08X25 |
K0708.08X30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D1 (mm) | T (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | blank (schwarz) | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | blank (schwarz) | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | blank (schwarz) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | 2.8 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | blank (schwarz) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | 4.4 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | blank (schwarz) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | 4.4 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | blank (schwarz) | 8.8 | 16 | 3.5 | 5 | 4.4 |