Magnete (Haftmagnete) aus Hartferrit (K1398)

Magnete (Haftmagnete) aus Hartferrit (K1398)
· Anwendungsgebiete: Pinnwände, Whiteboards, Magnettafeln

· Temperaturbereich bis zu 100 °C

· Verschiedene Farben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1398.101
K1398.102
K1398.103
K1398.104
K1398.161
K1398.162
K1398.163
K1398.164
K1398.201
K1398.202
K1398.203
K1398.204
K1398.251
K1398.252
K1398.253
K1398.254
K1398.301
K1398.302
K1398.303
K1398.304
K1398.361
K1398.362
K1398.363
K1398.364
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Haftkraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø (D)
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H=Höhe
(mm)
Farbe Komponente

1.08 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,00.710.59.51.57weiß

1.08 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,00.710.59.51.57blau

1.08 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,00.710.59.51.57rot

1.08 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,00.710.59.51.57schwarz

1.16 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.31614.51.17weiß

1.16 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.31614.51.17blau

1.16 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.31614.51.17rot

1.16 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.31614.51.17schwarz

1.29 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.520162.17weiß

1.29 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.520162.17blau

1.29 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.520162.17rot

1.29 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.520162.17schwarz

1.36 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01025222.28weiß

1.36 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01025222.28blau

1.36 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01025222.28rot

1.36 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01025222.28schwarz

1.45 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.014302828weiß

1.45 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.014302828blau

1.45 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.014302828rot

1.45 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.014302828schwarz

1.71 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,09.53632.52.29weiß

1.71 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,09.53632.52.29blau

1.71 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,09.53632.52.29rot

1.71 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,09.53632.52.29schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet Material Grundkörper Hartferrit Temperatur max.(°C) 100
Material Komponente Kunststoff

Technischer Support