Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1136.1050X63
Teilenummer
|
---|
K1136.1050X63 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Wellen-Ø (mm) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Bohrungsdurchmesser (mm) | A min. (mm) | B (mm) | C max. (mm) | für Bolzen Ø (mm) | für Schrauben | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.6 | Stahl | - | verzinkt | 5 | 2 | 10 | 9.2 | 17-23 | 20-27 | 63 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Splinte / K1136 / ISO 1234, die Teilenummer ist K1136.1050X63.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1136.1050X63.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Ausführung
Passende Wellen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberfläche Grundkörper
D=Bohrungsdurchmesser(mm)
A min.(mm)
B(mm)
C max.(mm)
für Bolzen Ø(mm)
für Schrauben
L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1136.1010X20 |
K1136.1010X25 |
K1136.1016X12 |
K1136.1050X80 |
K1136.1063X100 |
K1136.1063X32 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passende Wellen-Ø (mm) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Bohrungsdurchmesser (mm) | A min. (mm) | B (mm) | C max. (mm) | für Bolzen Ø (mm) | für Schrauben | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Stahl | - | verzinkt | 1 | 0.8 | 3 | 1.8 | 3-4 | 3,5-4,5 | 20 | ||
0.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | Stahl | - | verzinkt | 1 | 0.8 | 3 | 1.8 | 3-4 | 3,5-4,5 | 25 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | Stahl | - | verzinkt | 1.6 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 5-6 | 5,5-7 | 12 | ||
0.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.6 | Stahl | - | verzinkt | 5 | 2 | 10 | 9.2 | 17-23 | 20-27 | 80 | ||
0.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.9 | Stahl | - | verzinkt | 6.3 | 2 | 12.6 | 11.8 | 23-29 | 27-39 | 100 | ||
0.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.9 | Stahl | - | verzinkt | 6.3 | 2 | 12.6 | 11.8 | 23-29 | 27-39 | 32 |