Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | L (mm) | L1 min. (mm) | L2=Gewindelänge (mm) | L3 (mm) | T (mm) | SW (mm) | Radialversatz- ausgleich X max. (mm) | Zulässige Zug-und Druckbelastung max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | M6 | 42 | 5.5 | 10 | 14 | 7 | 30.5 | 11 | - | 11 | 5.4 | 10 | 0.6 | 2.5 | ||
47.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | M8 | 48 | 6.6 | 11 | 16 | 8 | 35.5 | 13.5 | - | 13 | 6.4 | 13 | 0.7 | 4.5 | ||
39.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde | M6 | 42 | 5.5 | 10 | 14 | 7 | 30.5 | 11 | 14 | 11 | 5.4 | 10 | 0.6 | 2.5 | ||
47.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde | M8 | 48 | 6.6 | 11 | 16 | 8 | 35.5 | 13.5 | 17 | 13 | 6.4 | 13 | 0.7 | 4.5 | ||
50.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | M10 | 50 | 6.6 | 11 | 17 | 9 | 43.2 | 15 | - | 16 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | ||
59.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | M12 | 55 | 6.6 | 11 | 19 | 10 | 53.2 | 17.5 | - | 20.5 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10 | ||
72.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | M16 | 65 | 9 | 15 | 22.5 | 12.5 | 64 | 22 | - | 23 | 8.5 | 24 | 1 | 18 | ||
94.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | M20 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 25 | - | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | ||
50.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | M10x1.25 | 50 | 6.6 | 11 | 17 | 9 | 43.2 | 15 | - | 16 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | ||
50.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde | M10 | 50 | 6.6 | 11 | 17 | 9 | 43.2 | 16 | 20 | 16 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | ||
50.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde | M10x1.25 | 50 | 6.6 | 11 | 17 | 9 | 43.2 | 16 | 20 | 16 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | ||
59.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | M12x1.25 | 55 | 6.6 | 11 | 19 | 10 | 53.2 | 17.5 | - | 20.5 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10 | ||
59.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde | M12 | 55 | 6.6 | 11 | 19 | 10 | 53.2 | 21 | 25 | 20.5 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10 | ||
59.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde | M12x1.25 | 55 | 6.6 | 11 | 19 | 10 | 53.2 | 21 | 25 | 20.5 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10 | ||
72.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | M16x1.5 | 65 | 9 | 15 | 22.5 | 12.5 | 64 | 22 | - | 23 | 8.5 | 24 | 1 | 18 | ||
72.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde | M16 | 65 | 9 | 15 | 22.5 | 12.5 | 64 | 25 | 30 | 23 | 8.5 | 24 | 1 | 18 | ||
72.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde | M16x1.5 | 65 | 9 | 15 | 22.5 | 12.5 | 64 | 25 | 30 | 23 | 8.5 | 24 | 1 | 18 | ||
94.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | M20x1.5 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 25 | - | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | ||
94.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde | M20 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 29 | 35 | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | ||
94.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außengewinde | M20x1.5 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 29 | 35 | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
A(mm)
A1(mm)
L(mm)
L1 min.(mm)
L2=Gewindelänge(mm)
L3(mm)
T(mm)
SW(mm)
Radialversatz- ausgleich X max.(mm)
Zulässige Zug-und Druckbelastung max.(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften