Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1160.06X45
Teilenummer
|
---|
K1160.06X45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | DK (mm) | D1 (mm) | T (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Farbe Grundkörper | K (mm) | B=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 45 | 8.8 | blank | 10 | 3 | 2.38 | 5 | schwarz | 4 | 18 |
Loading...
Werkstoff | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben mit nirdrigem Kopf / K1160 / Stahl / DIN 6912 / Innensechskant, die Teilenummer ist K1160.06X45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1160.06X45.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
DK(mm)
D1(mm)
T(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Farbe Grundkörper
K(mm)
B=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1160.04X20 |
K1160.04X25 |
K1160.05X10 |
K1160.06X50 |
K1160.06X60 |
K1160.08X10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | DK (mm) | D1 (mm) | T (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Farbe Grundkörper | K (mm) | B=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | 8.8 | blank | 7 | 2 | 1.48 | 3 | schwarz | 2.8 | 14 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | 8.8 | blank | 7 | 2 | 1.48 | 3 | schwarz | 2.8 | 14 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | 8.8 | blank | 8.5 | 2.5 | 1.88 | 4 | schwarz | 3.5 | 5.8 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | 8.8 | blank | 10 | 3 | 2.38 | 5 | schwarz | 4 | 18 | ||
0.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 60 | 8.8 | blank | 10 | 3 | 2.38 | 5 | schwarz | 4 | 18 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | 8.8 | blank | 13 | 4 | 2.88 | 6 | schwarz | 5 | 4 |