Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1148.312
Teilenummer
|
---|
K1148.312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | E (mm) | H=Höhe (mm) | M (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | - | 10 | galvanised | 21.1 | 12 | 8 | 19 |
Loading...
Material Komponente | Polyamid |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, niedrige, Form DIN 985 (K1148), die Teilenummer ist K1148.312.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1148.312.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Ausführung
D=Gewinde (M)
Werkstoff
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
E(mm)
H=Höhe(mm)
M(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1148.106 |
K1148.108 |
K1148.110 |
K1148.314 |
K1148.316 |
K1148.320 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | E (mm) | H=Höhe (mm) | M (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | A2 | - | blank | 11.05 | 6 | 4 | 10 | ||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | A2 | - | blank | 14.38 | 8 | 5.5 | 13 | ||
1.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | A2 | - | blank | 18.9 | 10 | 6.5 | 17 | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | - | 10 | galvanised | 23.9 | 14 | 9.5 | 22 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | - | 10 | galvanised | 26.76 | 16 | 10.5 | 24 | ||
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | - | 10 | galvanised | 32.95 | 20 | 14 | 30 |