Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1148.616
Teilenummer
|
---|
K1148.616 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | E (mm) | H=Höhe (mm) | M (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Edelstahl | A4 | - | blank | 26.76 | 16 | 10.5 | 24 |
Loading...
Material Komponente | Polyamid |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, niedrige, Form DIN 985 (K1148), die Teilenummer ist K1148.616.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1148.616.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Festigkeitsklasse
Ausführung
D=Gewinde (M)
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
E(mm)
H=Höhe(mm)
M(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1148.106 |
K1148.108 |
K1148.110 |
K1148.620 |
K1148.624 |
K1148.627 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | E (mm) | H=Höhe (mm) | M (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | A2 | - | blank | 11.05 | 6 | 4 | 10 | ||
0.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | A2 | - | blank | 14.38 | 8 | 5.5 | 13 | ||
1.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | A2 | - | blank | 18.9 | 10 | 6.5 | 17 | ||
4.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Edelstahl | A4 | - | blank | 32.95 | 20 | 14 | 30 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Edelstahl | A4 | - | blank | 39.55 | 24 | 15 | 36 | ||
10.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | Edelstahl | A4 | - | blank | 45.2 | 27 | 17 | 41 |