Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1146.214
Teilenummer
|
---|
K1146.214 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | E (mm) | H=Höhe (mm) | M (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | - | 8 | galvanised | 23.9 | 14 | 7.7 | 22 |
Loading...
Form | V |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 980 (K1146), die Teilenummer ist K1146.214.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1146.214.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Ausführung
D=Gewinde (M)
Werkstoff
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
E(mm)
H=Höhe(mm)
M(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1146.108 |
K1146.110 |
K1146.112 |
K1146.216 |
K1146.220 |
K1146.224 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | E (mm) | H=Höhe (mm) | M (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | A2 | - | blank | 14.38 | 8 | 4.4 | 13 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | A2 | - | blank | 18.9 | 10 | 5.5 | 17 | ||
2.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | A2 | - | blank | 21.1 | 12 | 6.6 | 19 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | - | 8 | galvanised | 26.76 | 16 | 8.8 | 24 | ||
3.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | - | 8 | galvanised | 32.95 | 20 | 11 | 30 | ||
5.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Stahl | - | 8 | galvanised | 39.55 | 24 | 13.2 | 36 |