Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1594.104
Teilenummer
|
---|
K1594.104 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Material Komponente | Farbe Komponente | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Fluoroprene XP 45 | blau | 22 | 21.2 | 10.1 | 20 | 0.75 | 1.5 | 16 | 12 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Oberfläche Grundkörper | poliert |
---|---|---|---|---|---|
Zulassung / Zertifizierung | EHEDG |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Material Komponente
Farbe Komponente
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
R(mm)
S(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften