Konfigurierbar in [Werkstoff] Kunststoff, Stahl, Thermoplast / [Griffbereich] 17 mm / [Oberflächenbehandlung] verzinkt / [Farbe] schwarz
Die Rändelschrauben von KIPP bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen Kunststoff, Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Der Griffbereich der Rändelschrauben liegt bei 17 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Die Oberfläche ist verzinkt. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0281.5706X15 |
K0281.5706X20 |
K0281.5706X25 |
K0281.5706X35 |
K0281.5708X16 |
K0281.5708X25 |
K0281.5708X30 |
K0281.5708X35 |
K0281.5710X30 |
K0281.5710X40 |
K0281.5710X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 15 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 25 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 35 | ||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | ||
2.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | ||
2.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | ||
2.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Material Grundkörper | Thermoplast | D1=Außendurchmesser(mm) | 57.4 |
---|---|---|---|---|---|
Form | L | Farbe Grundkörper | schwarz | Oberfläche Komponente | verzinkt |
H=Höhe(mm) | 17 | Material Komponente | Stahl | Festigkeitsklasse | 5.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften