Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1473.20052X10
Teilenummer
|
---|
K1473.20052X10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | Oberfläche Komponente | K (mm) | H=Höhe (mm) | Material Komponente | D3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | 20 | blank | 9 | 15 | Edelstahl | 10.6 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / K1473 / Kunststoff, die Teilenummer ist K1473.20052X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1473.20052X10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
Oberfläche Komponente
K(mm)
H=Höhe(mm)
Material Komponente
D3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1473.18042X15 |
K1473.1804X10 |
K1473.1804X15 |
K1473.20052X15 |
K1473.20052X20 |
K1473.2005X10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | Oberfläche Komponente | K (mm) | H=Höhe (mm) | Material Komponente | D3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 15 | 18 | blank | 8 | 13 | Edelstahl | 9 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | 18 | blau-passiviert | 8 | 13 | Stahl | 9 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 15 | 18 | blau-passiviert | 8 | 13 | Stahl | 9 | ||
1.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 15 | 20 | blank | 9 | 15 | Edelstahl | 10.6 | ||
1.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | 20 | blank | 9 | 15 | Edelstahl | 10.6 | ||
1.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | 20 | blau-passiviert | 9 | 15 | Stahl | 10.6 |