Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1472.40082
Teilenummer
|
---|
K1472.40082 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D1=Außendurchmesser (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | K (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | blank | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmuttern Kunststoff (K1472), die Teilenummer ist K1472.40082.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1472.40082.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Material Komponente
Oberfläche Komponente
D1=Außendurchmesser(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
K(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1472.2005 |
K1472.20052 |
K1472.2006 |
K1472.20062 |
K1472.4010 |
K1472.40102 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D1=Außendurchmesser (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | K (mm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | blau-passiviert | 20 | 13.6 | 15 | 9 | 10 | ||
1.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Edelstahl | blank | 20 | 13.6 | 15 | 9 | 10 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | blau-passiviert | 20 | 13.6 | 15 | 9 | 10 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | blank | 20 | 13.6 | 15 | 9 | 10 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | blau-passiviert | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | ||
2.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | blank | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 |