Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0247.2086X30
Teilenummer
|
---|
K0247.2086X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 26 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 18 | 23 | 26 | 9.5 | 30 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe mit Außengewinde / K0247.01□□□X, K0247 / Thermoplast, Stahl, Edelstahl / Farbe wählbar, die Teilenummer ist K0247.2086X30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0247.2086X30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Farbe Deckel(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0247.01051X20 |
K0247.01051X25 |
K0247.01052X10 |
K0247.2086X40 |
K0247.2087X20 |
K0247.2087X25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 26 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 18 | 23 | 26 | 9.5 | 40 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 26 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 18 | 23 | 26 | 9.5 | 20 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 26 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 18 | 23 | 26 | 9.5 | 25 |