Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0247.1051
Teilenummer
|
---|
K0247.1051 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Stahl | reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe mit Innengewinde / K0247.010□□□, K0247 / Thermoplast, Stahl, Edelstahl / Innengewinde, die Teilenummer ist K0247.1051.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0247.1051.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Farbe Deckel(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0247.01043 |
K0247.01045 |
K0247.01046 |
K0247.1052 |
K0247.1053 |
K0247.1055 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |