Rändelknöpfe mit Markierungsstrich / K0248 / Form B / Thermoplast, Stahl

Rändelknöpfe mit Markierungsstrich / K0248 / Form B / Thermoplast, Stahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 22 - 36 mm, 10.5 - 17.5 mm / [Durchmesser Griff] 21 - 34 mm / [Oberflächenbehandlung] gehärtet, geschliffen und brüniert / [Form] mit Markierung / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, reinorange, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau, verkehrsrot, schwarzgrau / [Durchmesser Bohrung] 5 - 8 mm



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelknöpfe von KIPP eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Der Griffbereich der Rändelknöpfe liegt zwischen 22 bis 36 mm oder 10.5 bis 17.5 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 21 bis 34 mm auf, wobei der Bohrungsdurchmesser sich zwischen 5 und 8 mm bewegt. Sie sind erhältlich in den Ausführungen gehärtet und geschliffen und sowie den Farben Lichtgrau, Rapsgelb, Reinorange, Schwarzgrau, Signalgrün, Verkehrsblau, Verkehrsrot und Schwarzgrau. Die Rändelknöpfe sind in der Form "mit Markierung" verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0248.2105
K0248.21051
K0248.21052
K0248.21053
K0248.21055
K0248.21056
K0248.21057
K0248.2206
K0248.22061
K0248.22062
K0248.22063
K0248.22065
K0248.22066
K0248.22067
K0248.2308
K0248.23081
K0248.23082
K0248.23083
K0248.23085
K0248.23086
K0248.23087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper Material Komponente Farbe Deckel Größe D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=Bohrungtiefe
(mm)

5.88 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahlschwarzgrau RAL 7021151919M32210.5510

5.88 €

1 4 Arbeitstage 21gehärtet, geschliffen und brüniert-reinorange RAL 2004151919M32210.5510

5.88 €

1 4 Arbeitstage 21gehärtet, geschliffen und brüniert-signalgrün RAL 6032151919M32210.5510

5.88 €

1 4 Arbeitstage 21gehärtet, geschliffen und brüniert-verkehrsblau RAL 5017151919M32210.5510

5.88 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahllichtgrau RAL 7035151919M32210.5510

5.88 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahlverkehrsrot RAL 3020151919M32210.5510

5.88 €

1 4 Arbeitstage 21-Stahlrapsgelb RAL 1021151919M32210.5510

6.14 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahlschwarzgrau RAL 7021262323M32612610

6.14 €

1 4 Arbeitstage 26gehärtet, geschliffen und brüniert-reinorange RAL 2004262323M32612610

6.14 €

1 4 Arbeitstage 26gehärtet, geschliffen und brüniert-signalgrün RAL 6032262323M32612610

6.14 €

1 4 Arbeitstage 26gehärtet, geschliffen und brüniert-verkehrsblau RAL 5017262323M32612610

6.14 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahllichtgrau RAL 7035262323M32612610

6.14 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahlverkehrsrot RAL 3020262323M32612610

6.14 €

1 4 Arbeitstage 26-Stahlrapsgelb RAL 1021262323M32612610

7.13 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahlschwarzgrau RAL 7021383131M43617.5714

7.13 €

1 4 Arbeitstage 34gehärtet, geschliffen und brüniert-reinorange RAL 2004383131M43617.5714

7.13 €

1 4 Arbeitstage 34gehärtet, geschliffen und brüniert-signalgrün RAL 6032383131M43617.5714

7.13 €

1 4 Arbeitstage 34gehärtet, geschliffen und brüniert-verkehrsblau RAL 5017383131M43617.5714

7.13 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahllichtgrau RAL 7035383131M43617.5714

7.13 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahlverkehrsrot RAL 3020383131M43617.5714

7.13 €

1 4 Arbeitstage 34-Stahlrapsgelb RAL 1021383131M43617.5714

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form B Form-Typ mit Markierung

Technischer Support