Rändelknöpfe mit Gewindesackloch / K1223 / Form C / Sackloch / Duroplast (Teilenummern - CAD Download)

Rändelknöpfe mit Gewindesackloch / K1223 / Form C / Sackloch / Duroplast

Konfigurierbar in [Werkstoff] Kunststoff mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 13 - 20 mm, 6 - 14 mm / [Durchmesser Griff] 22 - 26 mm / [Farbe] schwarz



Die Rändelknöpfe von KIPP bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Kunststoff und Duroplast. Der Griffbereich der Rändelknöpfe liegt zwischen 13 bis 20 mm oder 6 bis 14 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 22 bis 26 mm. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1223.102206
K1223.102606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
T
(mm)

0.97 €

1 4 Arbeitstage 22121367.5

1.00 €

1 4 Arbeitstage 261720149

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M6 Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast
Material Komponente Kunststoff Farbe Grundkörper schwarz Form C

Technischer Support