Rändelräder mit Gewindebuchse / K0260 / Form K (Teilenummern - CAD Download)

Rändelräder mit Gewindebuchse / K0260 / Form K

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 31 - 41 mm, 13 - 17 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, reinorange, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau, verkehrsrot, schwarzgrau



Die Rändelmuttern von KIPP bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelmuttern misst 31 bis 41 mm oder 13 bis 17 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm. Zur Auswahl stehen die Farben Lichtgrau, Rapsgelb, Reinorange, Schwarzgrau, Signalgrün, Verkehrsblau, Verkehrsrot und Schwarzgrau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0260.2105
K0260.2106
K0260.2108
K0260.21051
K0260.21052
K0260.21053
K0260.21055
K0260.21056
K0260.21057
K0260.21061
K0260.21062
K0260.21063
K0260.21065
K0260.21066
K0260.21067
K0260.21081
K0260.21082
K0260.21083
K0260.21085
K0260.21086
K0260.21087
K0260.2208
K0260.22081
K0260.22082
K0260.22083
K0260.22085
K0260.22086
K0260.22087
K0260.2210
K0260.22101
K0260.22102
K0260.22103
K0260.22105
K0260.22106
K0260.22107
K0260.2310
K0260.23101
K0260.2312
K0260.23102
K0260.23103
K0260.23105
K0260.23106
K0260.23107
K0260.23121
K0260.23122
K0260.23123
K0260.23125
K0260.23126
K0260.23127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel Größe D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.05 €

1 4 Arbeitstage M540schwarzgrau RAL 7021116.5311310

2.05 €

1 4 Arbeitstage M640schwarzgrau RAL 7021116.5311310

2.24 €

1 4 Arbeitstage M840schwarzgrau RAL 7021116.5311314

2.05 €

1 4 Arbeitstage M540reinorange RAL 2004116.5311310

2.05 €

1 4 Arbeitstage M540signalgrün RAL 6032116.5311310

2.05 €

1 4 Arbeitstage M540verkehrsblau RAL 5017116.5311310

2.05 €

1 4 Arbeitstage M540lichtgrau RAL 7035116.5311310

2.05 €

1 4 Arbeitstage M540verkehrsrot RAL 3020116.5311310

2.05 €

1 4 Arbeitstage M540rapsgelb RAL 1021116.5311310

2.05 €

1 4 Arbeitstage M640reinorange RAL 2004116.5311310

2.05 €

1 4 Arbeitstage M640signalgrün RAL 6032116.5311310

2.05 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsblau RAL 5017116.5311310

2.05 €

1 4 Arbeitstage M640lichtgrau RAL 7035116.5311310

2.05 €

1 4 Arbeitstage M640verkehrsrot RAL 3020116.5311310

2.05 €

1 4 Arbeitstage M640rapsgelb RAL 1021116.5311310

2.24 €

1 4 Arbeitstage M840reinorange RAL 2004116.5311314

2.24 €

1 4 Arbeitstage M840signalgrün RAL 6032116.5311314

2.24 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsblau RAL 5017116.5311314

2.24 €

1 4 Arbeitstage M840lichtgrau RAL 7035116.5311314

2.24 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsrot RAL 3020116.5311314

2.24 €

1 4 Arbeitstage M840rapsgelb RAL 1021116.5311314

2.70 €

1 4 Arbeitstage M850schwarzgrau RAL 7021218361514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M850reinorange RAL 2004218361514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M850signalgrün RAL 6032218361514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M850verkehrsblau RAL 5017218361514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M850lichtgrau RAL 7035218361514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M850verkehrsrot RAL 3020218361514

2.70 €

1 4 Arbeitstage M850rapsgelb RAL 1021218361514

2.73 €

1 4 Arbeitstage M1050schwarzgrau RAL 7021218361514

2.73 €

1 4 Arbeitstage M1050reinorange RAL 2004218361514

2.73 €

1 4 Arbeitstage M1050signalgrün RAL 6032218361514

2.73 €

1 4 Arbeitstage M1050verkehrsblau RAL 5017218361514

2.73 €

1 4 Arbeitstage M1050lichtgrau RAL 7035218361514

2.73 €

1 4 Arbeitstage M1050verkehrsrot RAL 3020218361514

2.73 €

1 4 Arbeitstage M1050rapsgelb RAL 1021218361514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M1063schwarzgrau RAL 7021322411714

3.30 €

1 4 Arbeitstage M1063reinorange RAL 2004322411714

3.60 €

1 4 Arbeitstage M1263schwarzgrau RAL 7021322411718

3.30 €

1 4 Arbeitstage M1063signalgrün RAL 6032322411714

3.30 €

1 4 Arbeitstage M1063verkehrsblau RAL 5017322411714

3.30 €

1 4 Arbeitstage M1063lichtgrau RAL 7035322411714

3.30 €

1 4 Arbeitstage M1063verkehrsrot RAL 3020322411714

3.30 €

1 4 Arbeitstage M1063rapsgelb RAL 1021322411714

3.60 €

1 4 Arbeitstage M1263reinorange RAL 2004322411718

3.60 €

1 4 Arbeitstage M1263signalgrün RAL 6032322411718

3.60 €

1 4 Arbeitstage M1263verkehrsblau RAL 5017322411718

3.60 €

1 4 Arbeitstage M1263lichtgrau RAL 7035322411718

3.60 €

1 4 Arbeitstage M1263verkehrsrot RAL 3020322411718

3.60 €

1 4 Arbeitstage M1263rapsgelb RAL 1021322411718

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Form K

Technischer Support