Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0277.2065X50
Teilenummer
|
---|
K0277.2065X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 | Drehmoment(mm) | 0.1 - 0.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehmoment-Rändelknöpfe mit Außengewinde / K0277, die Teilenummer ist K0277.2065X50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0277.2065X50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Deckel(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0277.2052X50 |
K0277.2053X30 |
K0277.2053X50 |
K0277.2066X30 |
K0277.2066X50 |
K0277.2067X30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | signalgrün RAL 6032 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
32.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 | ||
32.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 50 | ||
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 26 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 30 |