Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0277.3087
Teilenummer
|
---|
K0277.3087 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 34 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 | Drehmoment(mm) | 0.1 - 0.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde / K0277 / Innengewinde, die Teilenummer ist K0277.3087.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0277.3087.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Deckel(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0277.205 |
K0277.2051 |
K0277.2052 |
K0277.2053 |
K0277.2055 |
K0277.2056 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
32.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | reinorange RAL 2004 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
32.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | signalgrün RAL 6032 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
32.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
32.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
32.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 26 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 |