Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0251.1008143X15
Teilenummer
|
---|
K0251.1008143X15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Größe (mm) | Farbe Grundkörper (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | 3 | Buche natur | 19 | 33 | 33 | 15 | 15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Biopolymer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Außengewinde / K0251.100□□□, K0251 / Biopolymer, die Teilenummer ist K0251.1008143X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0251.1008143X15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Größe(mm)
Farbe Grundkörper(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0251.1005143X10 |
K0251.100590X10 |
K0251.1006143X15 |
K0251.100690X15 |
K0251.100890X15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Größe (mm) | Farbe Grundkörper (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | 1 | Buche natur | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | 1 | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 2 | Buche natur | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 2 | schwarzgrau RAL 7021 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | 3 | schwarzgrau RAL 7021 | 19 | 33 | 33 | 15 | 15 |