Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0251.10008143
Teilenummer
|
---|
K0251.10008143 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Werkstoff Grundkörper | Außendurchmesser (Ø) | Material Grundkörper | Material Komponente | Größe | Oberfläche Komponente | Farbe Grundkörper | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | H1 (mm) | Stahlschlüssel Komponente | Gewicht | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Polyamid | 33 | Polyamid | Edelstahl | 3 | blank | Buche natur | 18 | 31 | 33 | 14 | 15 | 1.4305 | 0,0180 | true | true |
Loading...
Benennung | Pilzknopf | Gewindeart | Innengewinde |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Innengewinde / K0251.1□□□, K0251 / Innengewinde, die Teilenummer ist K0251.10008143.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0251.10008143.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Werkstoff Grundkörper
Außendurchmesser(Ø)
Material Grundkörper
Material Komponente
Größe
Oberfläche Komponente
Farbe Grundkörper
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
H1(mm)
Stahlschlüssel Komponente
Gewicht
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0251.1000590 |
K0251.10006143 |
K0251.1000690 |
K0251.1000890 |
K0251.1005143 |
K0251.100590 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Werkstoff Grundkörper | Außendurchmesser (Ø) | Material Grundkörper | Material Komponente | Größe | Oberfläche Komponente | Farbe Grundkörper | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | H1 (mm) | Stahlschlüssel Komponente | Gewicht | PL Edelstahl | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Polyamid | 21 | Polyamid | Edelstahl | 1 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | 1.4305 | 0,0060 | true | true | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Polyamid | 25 | Polyamid | Edelstahl | 2 | blank | Buche natur | 14 | 23 | 25 | 10 | 12 | 1.4305 | 0,0080 | true | true | ||
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Polyamid | 25 | Polyamid | Edelstahl | 2 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 14 | 23 | 25 | 10 | 12 | 1.4305 | 0,0080 | true | true | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Polyamid | 33 | Polyamid | Edelstahl | 3 | blank | schwarzgrau RAL 7021 | 18 | 31 | 33 | 14 | 15 | 1.4305 | 0,0180 | true | true | ||
1.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Sonstige | 21 | Biopolymer | - | 1 | - | Buche natur | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
1.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Sonstige | 21 | Biopolymer | - | 1 | - | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | - | - | - | - |