Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0251.006X15
Teilenummer
|
---|
K0251.006X15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarzgrau RAL 7021 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Außengewinde / K0251.□□□X, die Teilenummer ist K0251.006X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0251.006X15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Farbe Deckel(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0251.0045X10 |
K0251.0046X10 |
K0251.0047X10 |
K0251.0081X15 |
K0251.0082X15 |
K0251.0083X15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente (mm) | Farbe Deckel (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | - | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | - | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | - | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | 1.4305 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | 1.4305 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | 1.4305 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 |