Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1287.206X10
Teilenummer
|
---|
K1287.206X10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Größe (mm) | Oberfläche Komponente (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Stahl | 2 | blau-passiviert | 14 | 25 | 12 | 10 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Duroplast | Oberfläche Grundkörper(mm) | poliert |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Außengewinde / K1287, die Teilenummer ist K1287.206X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1287.206X10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Größe(mm)
Oberfläche Komponente(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1287.105X10 |
K1287.1104X10 |
K1287.1105X10 |
K1287.1206X10 |
K1287.1308X15 |
K1287.308X15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Größe (mm) | Oberfläche Komponente (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Stahl | 1 | blau-passiviert | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | Edelstahl | 1 | blank | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | Edelstahl | 1 | blank | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Edelstahl | 2 | blank | 14 | 25 | 12 | 10 | ||
4.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | Edelstahl | 3 | blank | 18 | 33 | 16 | 15 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | Stahl | 3 | blau-passiviert | 18 | 33 | 16 | 15 |