Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0251.0055
Teilenummer
|
---|
K0251.0055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente | Farbe Deckel | Größe | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | - | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Innengewinde / K0251.00□□□, K0251 / Innengewinde, die Teilenummer ist K0251.0055.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0251.0055.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
Farbe Deckel
Größe
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0251.0043 |
K0251.0045 |
K0251.0046 |
K0251.0056 |
K0251.0057 |
K0251.006 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente | Farbe Deckel | Größe | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | 1.4305 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | - | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 21 | - | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | - | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | - | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | - | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |