Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1309.4010X20
Teilenummer
|
---|
K1309.4010X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) | R (mm) | R1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 22.3 | 40 | 19 | 20 | 19 | 4 | 0.8 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Farbe Grundkörper(mm) | poliert |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Außengewinde / K1309, die Teilenummer ist K1309.4010X20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1309.4010X20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
L1(mm)
R(mm)
R1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1309.2004X8 |
K1309.2105X10 |
K1309.2506X12 |
K1309.3308X16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) | R (mm) | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | 10.8 | 19 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0.45 | ||
10.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 21 | 11.8 | 21 | 10 | 10 | 9 | 3 | 0.5 | ||
11.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 14.2 | 25 | 12 | 12 | 11 | 3 | 0.55 | ||
20.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 33 | 18 | 33 | 15 | 16 | 15 | 4 | 0.7 |