Kreuzgriffe Rohling / K0145 / DIN 6335 / Form A / Aluminium

Kreuzgriffe Rohling / K0145 / DIN 6335 / Form A / Aluminium

Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 26 - 52 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen



Die Kreuzgriffe Rohling von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Aluminium. Mit einem Griffbereich von 26 bis 52 mm bieten die Kreuzgriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm. Sie sind erhältlich in der Ausführung gleitgeschliffen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0145.104008
K0145.105010
K0145.106312
K0145.108016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3

2.73 €

1 4 Arbeitstage 40142614

3.36 €

1 4 Arbeitstage 50183420

5.22 €

1 4 Arbeitstage 63254225

7.73 €

1 4 Arbeitstage 80255230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Form A

Technischer Support