Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0613.5108 |
K0613.5110 |
K0613.7608 |
K0613.7610 |
K0613.7612 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 51 | 15 | 22 | 10 | 13 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 51 | 15 | 22 | 10 | 13 | ||
1.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 76 | 19.5 | 28 | 13.5 | 20 | ||
2.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 76 | 19.5 | 28 | 13.5 | 20 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 76 | 19.5 | 28 | 13.5 | 20 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form(mm) | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften