Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 25 mm / [Durchmesser Griff] 40 mm / [Farbe] schwarz
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die 7-Sterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Mit einem Griffbereich von 25 mm bieten die 7-Sterngriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0155.1120824
Gewinde | M8 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Außendurchmesser(Ø) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Farbe Grundkörper | graphitschwarz RAL 9011 |
Form | K | D8(mm) | 18 | H=Höhe(mm) | 25 |
H3 | 13 | T=Gewindetiefe(mm) | 14 |
Sie befinden sich auf der Seite für 7-Sterngriffe mit Innengewinde / K0155.1120824, K0155 / ähnlich DIN 6336 / Innengewinde / Form K / antistatisch, die Teilenummer ist K0155.1120824.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0155.1120824.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften