Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0151 / Grauguss / DIN 6336 / Form L

Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0151 / Grauguss / DIN 6336 / Form L

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Grauguss mm / [Griffbereich] 20 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen / [Gewinde Länge] 15 - 60 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Edelstahl und Grauguss. Die Sterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 20 bis 40 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm. Ihre Oberfläche ist gleitgeschliffen. Die Gewindelänge liegt zwischen 15 bis 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0151.606X15
K0151.606X20
K0151.606X25
K0151.606X30
K0151.608X20
K0151.608X25
K0151.608X30
K0151.608X40
K0151.610X25
K0151.610X30
K0151.610X40
K0151.610X50
K0151.612X30
K0151.612X40
K0151.612X50
K0151.612X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

5.95 €

1 4 Arbeitstage M632122015

6.80 €

1 4 Arbeitstage M632122020

6.90 €

1 4 Arbeitstage M632122025

6.97 €

1 4 Arbeitstage M632122030

7.75 €

1 4 Arbeitstage M840142520

7.85 €

1 4 Arbeitstage M840142525

7.94 €

1 4 Arbeitstage M840142530

8.05 €

1 4 Arbeitstage M840142540

10.41 €

1 4 Arbeitstage M1050183225

10.49 €

1 4 Arbeitstage M1050183230

10.66 €

1 4 Arbeitstage M1050183240

10.84 €

1 4 Arbeitstage M1050183250

11.85 €

1 4 Arbeitstage M1263204030

11.93 €

1 4 Arbeitstage M1263204040

12.02 €

1 4 Arbeitstage M1263204050

12.21 €

1 4 Arbeitstage M1263204060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen
Material Komponente Edelstahl Form L

Technischer Support