Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1514.43206X10
Teilenummer
|
---|
K1514.43206X10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Oberfläche Komponente (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 | H3 | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 10 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Duroplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form(mm) | L |
Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe mit Gewindezapfen / K1514 / Kunststoff / Form L, die Teilenummer ist K1514.43206X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1514.43206X10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Oberfläche Komponente(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H2
H3
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1514.43206X15 |
K1514.43206X20 |
K1514.43206X25 |
K1514.43206X30 |
K1514.44008X15 |
K1514.44008X20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Oberfläche Komponente (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 | H3 | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 15 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 20 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 25 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 30 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 15 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 20 |