Sterngriffe mit Gewindebuchse / K1016 / DIN 6336 / Form K / Edelstahl

Sterngriffe mit Gewindebuchse / K1016 / DIN 6336 / Form K / Edelstahl
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form K: Gewindebuchse aus Edelstahl

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1016.22505
K1016.23206
K1016.24008
K1016.25010
K1016.26312
K1016.28016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)
T6 min.
(mm)

2.65 €

1 4 Arbeitstage M525121687.57.5

2.67 €

1 4 Arbeitstage M632142010129

3.12 €

1 4 Arbeitstage M8401825131412

3.93 €

1 4 Arbeitstage M10502232171815

5.62 €

1 4 Arbeitstage M12632640212218

10.36 €

1 4 Arbeitstage M16803550252424

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper(mm) Duroplast Oberfläche Grundkörper(mm) hochglanzpoliert
Material Komponente(mm) Edelstahl Farbe Grundkörper(mm) schwarz Form(mm) K
Form-Typ(mm) mit Gewindebuchse

Technischer Support