Sterngriffe durchgehende Bohrung / K0149 / DIN 6336 / Form B / Aluminium

Sterngriffe durchgehende Bohrung / K0149 / DIN 6336 / Form B / Aluminium
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form B: durchgehende Bohrung

· Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0149.24008
K0149.240082
K0149.25010
K0149.250102
K0149.26312
K0149.263122
K0149.28016
K0149.280162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper
(mm)
D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3

5.52 €

1 4 Arbeitstage 40gleitgeschliffen8142513

9.41 €

1 4 Arbeitstage 40poliert8142513

6.90 €

1 4 Arbeitstage 50gleitgeschliffen10183217

11.50 €

1 4 Arbeitstage 50poliert10183217

8.75 €

1 4 Arbeitstage 63gleitgeschliffen12204021

12.71 €

1 4 Arbeitstage 63poliert12204021

11.50 €

1 4 Arbeitstage 80gleitgeschliffen16255025

19.11 €

1 4 Arbeitstage 80poliert16255025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Form(mm) B

Technischer Support