Sterngriffe mit Gewinde aufgebohrt / K0149 / DIN 6336 / Form D / Aluminium

Sterngriffe mit Gewinde aufgebohrt / K0149 / DIN 6336 / Form D / Aluminium
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form D: Gewinde aufgebohrt

· Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0149.44008
K0149.440082
K0149.45010
K0149.450102
K0149.46312
K0149.463122
K0149.48016
K0149.480162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper
(mm)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

5.52 €

1 4 Arbeitstage M840gleitgeschliffen148.4251312

9.41 €

1 4 Arbeitstage M840poliert148.4251312

6.90 €

1 4 Arbeitstage M1050gleitgeschliffen1810.5321716

11.50 €

1 4 Arbeitstage M1050poliert1810.5321716

8.75 €

1 4 Arbeitstage M1263gleitgeschliffen2013402120

12.71 €

1 4 Arbeitstage M1263poliert2013402120

11.50 €

1 4 Arbeitstage M1680gleitgeschliffen2517502530

19.11 €

1 4 Arbeitstage M1680poliert2517502530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Form(mm) D

Technischer Support