Sterngriffe / K0155 / DIN 6336, / Form S (K0155.808)

Sterngriffe / K0155 / DIN 6336, / Form S K0155.808

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K0155.808

Marke: KIPP

Preis: 0.40

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Außendurchmesser: 32 Ø

D8: 14 mm

H=Höhe: 20 mm

H3: 10

SW=Schlüsselweite: 8 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0155.808

Teilenummer
K0155.808
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 SW=Schlüsselweite
(mm)
T7

0.40 €

1 4 Arbeitstage 3214201085

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Deckel schwarz
Farbe Grundkörper schwarz Form S

Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe / K0155 / DIN 6336, / Form S, die Teilenummer ist K0155.808.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0155.808.

Produktvarianten

Teilenummer
K0155.810
K0155.813
K0155.816
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 SW=Schlüsselweite
(mm)
T7

0.59 €

1 4 Arbeitstage 401825131010

0.79 €

1 4 Arbeitstage 502232171310

1.15 €

1 4 Arbeitstage 632640211615

Technischer Support