Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0150.332063
Teilenummer
|
---|
K0150.332063 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper (mm) | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Bohrungtiefe (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | gestrahlt | 6 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Form(mm) | C |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe / K0150 / DIN 6336 / Form C / Sackloch / Edelstahl, die Teilenummer ist K0150.332063.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0150.332063.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Außendurchmesser(Ø)
Oberfläche Grundkörper(mm)
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Bohrungtiefe(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0150.332062 |
K0150.340082 |
K0150.340083 |
K0150.350102 |
K0150.350103 |
K0150.363122 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper (mm) | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Bohrungtiefe (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | poliert | 6 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | ||
10.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | poliert | 8 | 14 | 26 | 13 | 15 | 18 | ||
9.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | 8 | 14 | 26 | 13 | 15 | 18 | ||
13.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | poliert | 10 | 18 | 34 | 17 | 18 | 21 | ||
12.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | gestrahlt | 10 | 18 | 34 | 17 | 18 | 21 | ||
17.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | poliert | 12 | 20 | 42 | 21 | 22 | 25 |