Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0155.40□□□, K0155 / DIN 6336 / Form L

Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0155.40□□□, K0155 / DIN 6336 / Form L
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form: Außengewinde

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0155.4055X10
K0155.4055X15
K0155.4055X20
K0155.4055X25
K0155.4055X30
K0155.4055X35
K0155.4055X40
K0155.4055X45
K0155.4055X50
K0155.4055X60
K0155.4056X10
K0155.4056X15
K0155.4056X20
K0155.4056X25
K0155.4056X30
K0155.4056X35
K0155.4056X40
K0155.4056X45
K0155.4056X50
K0155.4056X60
K0155.4057X10
K0155.4057X15
K0155.4057X20
K0155.4057X25
K0155.4057X30
K0155.4057X35
K0155.4057X40
K0155.4057X45
K0155.4057X50
K0155.4057X60
K0155.405X10
K0155.405X15
K0155.405X20
K0155.405X25
K0155.405X30
K0155.405X35
K0155.405X40
K0155.405X45
K0155.405X50
K0155.405X60
K0155.4061X10
K0155.4061X15
K0155.4061X20
K0155.4061X25
K0155.4061X30
K0155.4061X35
K0155.4061X40
K0155.4061X45
K0155.4061X50
K0155.4061X60
K0155.4065X10
K0155.4065X15
K0155.4065X20
K0155.4065X25
K0155.4065X30
K0155.4065X35
K0155.4065X40
K0155.4065X45
K0155.4065X50
K0155.4065X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 L=Gewindelänge
(mm)

0.54 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 70351216810

0.54 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 70351216815

0.54 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 70351216820

0.55 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 70351216825

0.55 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 70351216830

0.59 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 70351216835

0.60 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 70351216840

0.62 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 70351216845

0.63 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 70351216850

0.68 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 70351216860

0.54 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 30201216810

0.54 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 30201216815

0.54 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 30201216820

0.55 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 30201216825

0.55 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 30201216830

0.59 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 30201216835

0.60 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 30201216840

0.62 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 30201216845

0.63 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 30201216850

0.68 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 30201216860

0.54 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 10211216810

0.54 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 10211216815

0.54 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 10211216820

0.55 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 10211216825

0.55 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 10211216830

0.59 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 10211216835

0.60 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 10211216840

0.62 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 10211216845

0.63 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 10211216850

0.68 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 10211216860

0.54 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz1216810

0.54 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz1216815

0.54 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz1216820

0.55 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz1216825

0.55 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz1216830

0.59 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz1216835

0.60 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz1216840

0.62 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz1216845

0.63 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz1216850

0.68 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz1216860

0.66 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz14201010

0.66 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz14201015

0.66 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz14201020

0.67 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz14201025

0.67 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz14201030

0.68 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz14201035

0.69 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz14201040

0.71 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz14201045

0.72 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz14201050

0.79 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz14201060

0.54 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 70351216810

0.54 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 70351216815

0.54 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 70351216820

0.55 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 70351216825

0.55 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 70351216830

0.59 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 70351216835

0.60 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 70351216840

0.62 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 70351216845

0.63 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 70351216850

0.68 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 70351216860

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz Form L

Technischer Support