Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | L=Gewindelänge (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | 8 | 8 | ||
5.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | 8 | 8 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | 8 | 8 | ||
6.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | 10 | 9 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | 10 | 9 | ||
6.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | 10 | 9 | ||
6.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | 10 | 9 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | 10 | 9 | ||
6.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | 13 | 12 | ||
6.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | 13 | 12 | ||
6.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | 13 | 12 | ||
6.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | 13 | 12 | ||
6.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | 13 | 12 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 80 | 13 | 12 | ||
8.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | 16 | 15 | ||
8.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | 16 | 15 | ||
8.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | 16 | 15 | ||
8.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | 16 | 15 | ||
9.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 80 | 16 | 15 | ||
9.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 100 | 16 | 15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente(mm) | blau-passiviert | Farbe Grundkörper(mm) | schwarz | Form(mm) | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
L=Gewindelänge(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften