Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel (mm) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | H5 | H5 max. | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | schwarz | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | lichtgrau RAL 7035 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | verkehrsrot RAL 3020 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | rapsgelb RAL 1021 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarz | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | schwarz | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | lichtgrau RAL 7035 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | verkehrsrot RAL 3020 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | rapsgelb RAL 1021 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | schwarz | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | schwarz | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | schwarz | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | schwarz | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | schwarz | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | lichtgrau RAL 7035 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | verkehrsrot RAL 3020 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | rapsgelb RAL 1021 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | schwarz | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | schwarz | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | lichtgrau RAL 7035 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | verkehrsrot RAL 3020 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | rapsgelb RAL 1021 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | schwarz | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | lichtgrau RAL 7035 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | verkehrsrot RAL 3020 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | rapsgelb RAL 1021 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarz | Form(mm) | KS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Deckel(mm)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
H5
H5 max.
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften