Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0153.205
Teilenummer
|
---|
K0153.205 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | - | Stahl | - | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | K | Form-Typ | mit Gewindebuchse |
Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe mit Gewindebuchse / K0153 / Form K / Stahl, die Teilenummer ist K0153.205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0153.205.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Komponente
Ausführung
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H2
H3
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0153.206 |
K0153.2061 |
K0153.208 |
K0153.2081 |
K0153.210 |
K0153.2101 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Stahlschlüssel Grundkörper | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 | H3 | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | - | Stahl | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 12 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | - | Stahl | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | - | Stahl | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | - | Stahl | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | - | Stahl | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | - | Stahl | - | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |